17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨシオ 万能コイルキーホルダーイエロー BKS10YE

ヨシオ 万能コイルキーホルダーイエロー

通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。・着脱式静電気除去...

詳細を確認

    型番:

    BKS10YE
    解除
    • この商品は25個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BKS10YEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKS10YE
    最小発注数量
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,300円
    ( 1,430円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
    ・着脱式静電気除去プレート付です。
    【用途】
    ・静電気除去・交通に。
    【商品仕様】
    ・色:イエロー
    ・幅(mm):200
    ・奥行(mm):7
    ・高さ(mm):7
    ・通常時約20cmが約160cmまで伸びる
    ・除電プレートに触れる事で静電気を除去
    ・JANコード:4937747202915
    ・トラスココード:852-1625
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・コイル:ウレタン
    ・フック:鉄
    ・除電シート:アクリル
    ・プレート:PVC
    ・鉄
    ・ウレタン
    ・PVC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨシオ 万能コイルキーホルダーイエローの型番BKS10YEのページです。 型番BKS10YEに関する仕様情報を記載しております。
    ヨシオ 万能コイルキーホルダーイエローのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨシオ 万能コイルキーホルダーイエロー
    万能ツールケース
    万能パーツポケット
    万能パーツ腰袋
    万能ツール差 リアルブラックライン
    WORKMASTER-α 万能工具差し
    メーカーヨシオプロスタープロスタープロスタープロスターWORKMASTER-A
    通常価格1,300円1,252円2,792円2,078円1,939円1,272円
    通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました