17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

盛光 ブリキヤバール 180mm BKBR-0180

盛光 ブリキヤバール 180mm

通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円
通常出荷日:9日目

【特長】・釘抜きに使用します。【用途】・一般的な釘抜き【商品仕様】・全長(mm):180・先割タイプ・...

詳細を確認

    型番:

    BKBR-0180
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BKBR-0180の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKBR-0180
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,440円
    ( 2,684円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・釘抜きに使用します。
    【用途】
    ・一般的な釘抜き
    【商品仕様】
    ・全長(mm):180
    ・先割タイプ
    ・JANコード:4582116171905
    ・トラスココード:853-4625
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・材質:S55C

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    盛光 ブリキヤバール 180mmの型番BKBR-0180のページです。 型番BKBR-0180に関する仕様情報を記載しております。
    盛光 ブリキヤバール 180mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    盛光 ブリキヤバール 180mm
    モクバ印 S型長ハンドル 10mm×450mm
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×600mm
    モクバ印 S型長ハンドル 16mm×500mm
    モクバ印 S型長ハンドル 13mm×500mm
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×400mm
    メーカー盛光MOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格2,440円2,354円3,449円3,382円2,486円2,658円
    通常出荷日9日目2日目9日目2日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました