17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC シリケートハードナーJP 18KG缶 BJP18

ABC シリケートハードナーJP 18KG缶

  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    シリケートハードナー
  • トラスココード
    807-2659
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    珪酸ナトリウム

型番:

BJP18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BJP18の仕様・寸法情報

商品用途
床用
商品タイプ
塗料(缶)
その他
オプション
詳細タイプ
シリケートハードナー
トラスココード
807-2659
質量(g)
18000
材質1
珪酸ナトリウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BJP18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,479円
( 30,227円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
【用途】
・工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。
【商品仕様】
・床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成
・トラスココード:807-2659
・質量:18kg
【材質/仕上】
・珪酸ナトリウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC シリケートハードナーJP 18KG缶の型番BJP18のページです。 型番BJP18に関する仕様情報を記載しております。
ABC シリケートハードナーJP 18KG缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC シリケートハードナーJP 18KG缶
フロアーブライトS 18KG
ABC フロアーブライトS 4.5KG
18Lペール缶・石油缶・内容器
ABC ハードナーS10KGセット
ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ヨトリヤマABC商会ABC商会
通常価格27,479円60,220円22,129円3,902円 -40,013円5,737円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜4日目2日目
商品用途床用床用床用その他その他-
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)-
その他オプション---オプション-
詳細タイプシリケートハードナー-----
トラスココード807-2659807-2686807-2685-807-2639-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました