ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)

コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山) BIM8CL-14
  • コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)
通常単価(税別)
32,951円
税込単価
36,246円
通常出荷日:14日目

【特長】・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。【用途】・ステンレス、...

詳細を確認

型番:

BIM8CL-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BIM8CL-14の仕様・寸法情報

山数
14
全長(mm)
30000
幅(mm)
8
トラスココード
826-6055
質量(g)
1850.0
材質1
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
JANコード
4523373103506

商品情報

製品仕様

型番山数幅質量(g)トラスココード厚さ(mm)
BIM8CL-14148mm1850.0826-60550.9

型番リスト

表示件数
型番
BIM8CL-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,951円
( 36,246円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)の型番BIM8CL-14のページです。 型番BIM8CL-14に関する仕様情報を記載しております。
コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンタの交換刃に使用
4
満足度:4.0
一回一回切って繋げてしなければならないので、少し不便。まあしょうがないのですが。規格の長さで売っていると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンターマシン用ブレード(幅:8m,14山)
コンターマシン用ブレード(幅:13mm,10山)
コンターマシン用ブレード(バリアブルコンターマシン用)
コンターマシン用ブレード ブルーコイル
コイル(コンターマシン用ブレード) CF フレックス
コンターマシン用ブレード BIM13C
メーカーフナソーフナソーフナソーフナソーニコテックフナソー
通常価格32,951円40,007円20,723円9,065円14,689円19,409円 -
通常出荷日14日目8日目14日目14日目在庫品1日目9日目〜
山数141010/143010-
全長(mm)30000300001600030000-16000
幅(mm)81365813
トラスココード826-6055810-6664826-5919852-4135--
質量(g)1850.02800.07801040-1300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました