ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

木工用ヤスリ半丸鬼目

木工用ヤスリ半丸鬼目 BHW8
通常単価(税別)
3,862
税込単価
4,248
通常出荷日:6日目

【特長】・片面 砂利目(荒けずり)裏面 ヤスリ目(仕上げ)になっています。【用途】・木工用。

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

BHW8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHW8の仕様・寸法情報

断面形状
半丸
JANコード
4531521000935
トラスココード
811-6918
仕上がりタイプ
鬼目
重量(g)
125
材質
SS400

型番リスト

表示件数
型番
BHW8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,862
( 4,248 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面 砂利目(荒けずり)裏面 ヤスリ目(仕上げ)になっています。
【用途】
・木工用。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用ヤスリ半丸鬼目の型番BHW8のページです。 型番BHW8に関する仕様情報を記載しております。
木工用ヤスリ半丸鬼目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ヤスリ半丸鬼目
木工用ヤスリ平鬼目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格3,8623,7352,9823,8611,4741,523
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
断面形状半丸---
JANコード453152100093545315210009284531521000775453152100079945315210007684531521000744
トラスココード811-6918811-6915811-6914811-6929811-6945811-6944
仕上がりタイプ鬼目鬼目鬼目---
重量(g)1251601608017095

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました