17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC ハードナーS10KGセット BHS10

ABC ハードナーS10KGセット

通常単価(税別)
40,013円
税込単価
44,014円
通常出荷日:4日目

【特長】・エポキシ樹脂含浸型脆弱層強化・補強材です。・防塵効果がアップします。・浸透性に優れ、脆弱なコ...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    807-2639
  • 質量(g)
    10000
  • 材質1
    溶剤形エポキシ樹脂
  • 用途
    屋内用に

ご注意

  • 有機溶剤を含んだ商品ですので商品ラベルに記載された取扱い上の注意事項を十分にご参照の上ご使用下さい。(危険物第四類第1石油類)

型番:

BHS10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BHS10の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
塗料(缶)
その他
オプション
トラスココード
807-2639
質量(g)
10000
材質1
溶剤形エポキシ樹脂
用途
屋内用に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHS10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,013円
( 44,014円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂含浸型脆弱層強化・補強材です。
・防塵効果がアップします。
・浸透性に優れ、脆弱なコンクリートも補強します。
【用途】
・屋内用に。
・風化、劣化したコンクリート・モルタルの補強に。
・コンクリートの摩耗性の向上に。
【商品仕様】
・刷毛塗り、ローラー刷毛塗り
・トラスココード:807-2639
・質量:10kg
【材質/仕上】
・溶剤形エポキシ樹脂

ご注意

  • 有機溶剤を含んだ商品ですので商品ラベルに記載された取扱い上の注意事項を十分にご参照の上ご使用下さい。(危険物第四類第1石油類)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABC ハードナーS10KGセットの型番BHS10のページです。 型番BHS10に関する仕様情報を記載しております。
ABC ハードナーS10KGセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC ハードナーS10KGセット
ABC フロアーブライトS 4.5KG
フロアーブライトS 18KG
ABC シリケートハードナーJP 18KG缶
ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)
ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格40,013円22,129円60,220円27,479円5,737円5,989円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目2日目4日目
商品用途その他床用床用床用--
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)--
その他オプション--オプション--
トラスココード807-2639807-2685807-2686807-2659--
質量(g)100004500.01800018000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました