17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Pro-Auto 10PC ビットホルダーセット

Pro-Auto 10PC ビットホルダーセット
  • Pro-Auto 10PC ビットホルダーセット
通常単価(税別)
1,475円~1,558円
税込単価
1,623円~1,714円
通常出荷日:6日目

【特長】・新型ブルーブラックカラービットは、従来品より耐久性がアップしています。・専用ケースにきっちり...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989530614917
821-9141
1個
4989530614900
821-9142
1個
4989530614924
821-9143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
6日目
1,475円
( 1,623円 )
6日目
1,475円
( 1,623円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型ブルーブラックカラービットは、従来品より耐久性がアップしています。
・専用ケースにきっちり収納、紛失防止に役立ちます。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto 10PC ビットホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto 10PC ビットホルダーセット
ビットホルダーセット
ドライバービット(ヘキサゴン)
ドライバービット(ポジドライブ) 
ドライバービット(プラス)
ドライバービット(マイナス)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,475円-1,194円 -461円 -486円461円 -461円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
重量(g)100.00070.000437--
材質1クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼
セット内容(点)106----
ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ93×42×1573×42×15----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト