17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH ベルトフック No.4 (100個入) BH4
  • HHH ベルトフック No.4 (100個入)

HHH ベルトフック No.4 (100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
6,691円
税込単価
7,360円
通常出荷日:4日目

【特長】・幅の狭いベルトの接続が可能です。【用途】・コンベヤーベルトの縦裂きの補修。【商品仕様】・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ベルトフック
  • トラスココード
    808-6896
  • JANコード
    4990077602015
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    スチール

型番:

BH4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

BH4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ベルトフック
トラスココード
808-6896
JANコード
4990077602015
質量(g)
1000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,691円
( 7,360円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅の狭いベルトの接続が可能です。
【用途】
・コンベヤーベルトの縦裂きの補修。
【商品仕様】
・材質:スチール
・材質:スチール
・番号:No.4
・ネジ径A:40
・全長B(mm):27
・コンベアベルトの厚み(mm):8~11
・入数(1箱50組入):100個
・D(mm):19
・C(mm):28
・JANコード:4990077602015
・トラスココード:808-6896
・質量:1kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH ベルトフック No.4 (100個入)の型番BH4のページです。 型番BH4に関する仕様情報を記載しております。
HHH ベルトフック No.4 (100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH ベルトフック No.4 (100個入)
HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
小型結束機用ベルト GJ45BT-15N
HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)
HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
コイル封函機
メーカースリーエッチスリーエッチアズワンスリーエッチスリーエッチ立川ピン製作所
通常価格6,691円16,524円3,024円32,223円20,358円74,652円
通常出荷日4日目1日目8日目6日目6日目5日目
商品タイプその他----ステープラー
詳細タイプベルトフック-----
トラスココード808-6896-----
JANコード4990077602015-----
質量(g)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました