ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネーター専用フィルム

通常単価(税別)
3,163円
税込単価
3,479円
通常出荷日:6日目

【特長】・大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります・きれいな透明に簡単仕上がり・焼却しても塩化水素...

詳細を確認
  • 厚さ(μm)
    100

型番:

BH-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-150の仕様・寸法情報

JANコード
4522966171502
トラスココード
868-7591
質量(g)
918.000
タイプ
B3サイズ用
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ横(mm)
525
フィルムサイズ縦(mm)
374
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-150

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

フィルムサイズ横(mm)

フィルムサイズ縦(mm)

最小発注数量
4522966171502
868-7591
918.000
B3サイズ用
525
374
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,163円
( 3,479円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります
・きれいな透明に簡単仕上がり
・焼却しても塩化水素ガスを発生しません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーター専用フィルムの型番BH-150のページです。 型番BH-150に関する仕様情報を記載しております。
ラミネーター専用フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーター専用フィルム
ラミネーター専用フイルム
ラミネーター用フィルム
ラミネーター専用キャリアシート
GLMFOTON30用専用つめ替えカートリッジフィルム
ラミネーター(2本ローラー)
メーカーアスカアスカエスコアスカアコ・ブランズ・ジャパン株式会社サンワサプライ
通常価格3,163円882円 -1,308円 -954円11,266円11,676円
通常出荷日6日目6日目3日目1日目4日目2日目
厚さ(μm)100100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト