17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョイナーハンマー BH02
  • ジョイナーハンマー

ジョイナーハンマー

通常単価(税別)
2,634
税込単価
2,897
通常出荷日:6日目

【特長】・板金用ハンマーです。

  • 頭部(径) (mm)
    15
  • 頭部(長さ) (mm)
    100
  • 全長 (mm)
    320
  • 柄材質
    その他
  • 呼称
    100g
  • JANコード
    4963360133015
  • トラスココード
    808-0195
  • 質量(g)
    230
  • 材質2
    柄:竹柄

型番:

BH02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH02の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
15
頭部(長さ)(mm)
100
全長(mm)
320
柄材質
その他
呼称
100g
JANコード
4963360133015
トラスココード
808-0195
質量(g)
230
材質2
柄:竹柄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,634
( 2,897 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金用ハンマーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイナーハンマーの型番BH02のページです。 型番BH02に関する仕様情報を記載しております。
ジョイナーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイナーハンマー
ケレンハンマー
スーパーNTプラハンマー
杭打ちハンマー
杭打ちハンマー KP-6
ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,6341,5792,8536,5935,69117,825
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目6日目
頭部(径)(mm)152232595594
頭部(長さ)(mm)100140112145125162
全長(mm)320290300590590900
柄材質その他ポリプロピレン(PP)その他その他グラスファイバー
呼称100g3/4#18ポンド6ポンド6ポンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました