ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム) |
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |
|
日本緑十字社 ゴムベルト 350011~350040【1~5個入り】 |
|
ユタカメイク タイトゴムロープ(金具付) |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |



荷物を傷つけずに、荷締・ 結束固定作業が安心してできます。【特長】・ベルトの長さ調節ができ、小さな力...
詳細を確認荷物を傷つけずに、荷締・ 結束固定作業が安心してできます。
【特長】
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
4.3通常価格(税別):1,155円

トラスコ中山
ベルト荷締機用プロテクター
5通常価格(税別):1,505円~

エスコ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
5通常価格(税別):856円~

キトー
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド
4通常価格(税別):3,499円~

ウィザ(旧:グレートツール)
GREATTOOL 荷締めベルト
4通常価格(税別):824円~

オーエッチ工業
ラッシングベルト カムバックル
0通常価格(税別):1,207円~

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル
0通常価格(税別):2,446円~

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) スナップフック
0通常価格(税別):9,734円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ