17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトガッチャ
  • ベルトガッチャ

ベルトガッチャ

通常単価(税別)
4,214円~9,930円
税込単価
4,635円~10,923円
通常出荷日:4日目

荷物を傷つけずに、荷締・ 結束固定作業が安心してできます。【特長】・ベルトの長さ調節ができ、小さな力...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鉄
  • 色
    黄

ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 最大使用荷重(t)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質2

  • 材質3

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 製品破断強度(kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最大使用荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

材質3

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

製品破断強度(kgf)

最小発注数量
ベルト荷締機用パーツ
0.1
4954380280117
500.0
851-9320
金具:鉄
ベルト:ポリエステル
4.0
0.5
25×1.4
800
1個
ベルト荷締機用パーツ
0.25
4954380280346
1600.0
851-9321
金具:鉄
ベルト:ポリエステル
5.0
1.0
35×2.3
2500
1個
ベルト荷締機用パーツ
0.25
4954380280353
1400.0
851-9322
ベルト:ポリエステル
-
5.0
1.0
35×2.3
2500
1個
ベルト荷締機用パーツ
0.5
4954380280599
2900.0
851-9323
金具:鉄
ベルト:ポリエステル
6.0
1.0
50×2.3
5000
1個
ベルト荷締機用パーツ
0.5
4954380280551
2700.0
851-9325
ベルト:ポリエステル
-
6.0
1.0
50×2.3
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
4日目
7,569円
( 8,326円 )
4日目
6,898円
( 7,588円 )
4日目
9,536円
( 10,490円 )
4日目
9,930円
( 10,923円 )
4日目

詳細情報

基本情報

荷物を傷つけずに、荷締・ 結束固定作業が安心してできます。
【特長】
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります

ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトガッチャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトガッチャ
ベルト荷締機(BLシリーズ)
バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット
ベルト荷締機 エンドレス
エアカーゴキット (エアラインレール用)
ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ループ
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業トラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格4,214円-3,074円 -1,343円3,872円 -3,640円4,649円 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目1日目1日目〜
材質1本体:鉄本体:鉄ポリエステル---
色黄青----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト