ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

木工用ヤスリ平鬼目

木工用ヤスリ平鬼目 BFW8
通常単価(税別)
3,735円
税込単価
4,109円
通常出荷日:6日目

【特長】・片面 砂利目(荒けずり)裏面 ヤスリ目(仕上げ)になっています【用途】・木工用

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

BFW8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BFW8の仕様・寸法情報

断面形状
平
JANコード
4531521000928
トラスココード
811-6915
仕上がりタイプ
鬼目
重量(g)
160
材質
SS400

型番リスト

表示件数
型番
BFW8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,735円
( 4,109円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面 砂利目(荒けずり)裏面 ヤスリ目(仕上げ)になっています
【用途】
・木工用

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用ヤスリ平鬼目の型番BFW8のページです。 型番BFW8に関する仕様情報を記載しております。
木工用ヤスリ平鬼目のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具用に使用する木材部品の加工用に使用
5
満足度:5.0
単板も合板どちらでも使用でき、仕上り面もとてもきれいでした。 仕上がり面の深さも思ったより浅く滑らかな状態が確保できまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ヤスリ平鬼目
木工用ヤスリ半丸鬼目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格3,735円3,862円2,982円3,861円1,474円1,461円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
断面形状平半丸平---
JANコード453152100092845315210009354531521000775453152100079945315210007684531521000751
トラスココード811-6915811-6918811-6914811-6929811-6945811-6946
仕上がりタイプ鬼目鬼目鬼目---
重量(g)1601251608017050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました