17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

両刃ヤスリ木柄付菱型並目

両刃ヤスリ木柄付菱型並目
通常単価(税別)
2,2472,666
税込単価
2,4722,933
通常出荷日:6日目

【特長】・刃の形状は単目で硬度が高いため 硬い鋼材も加工できます。【用途】・鋸刃の目立て修正及び、鋼材...

詳細を確認
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
4531521000843
811-6908
36
刃部分 17×2.3
1個
4531521000850
811-6910
60
刃部分 20×3.0
1個
4531521000867
811-6912
81
刃部分 25×3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
6日目
2,371
( 2,608 )
6日目
2,666
( 2,933 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の形状は単目で硬度が高いため 硬い鋼材も加工できます。
【用途】
・鋸刃の目立て修正及び、鋼材の加工。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両刃ヤスリ木柄付菱型並目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両刃ヤスリ木柄付菱型並目
両刃ヤスリ菱型並目
木工用ヤスリ平鬼目
木工用ヤスリ半丸鬼目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格2,247-2,079 -3,7353,8621,4742,982
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質SKS8SKS8SS400SS400SKS8SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト