17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

重石(おもし)
トラスコ中山
安心クッション 丸型
カーボーイ
フロアユニスタンド
ユニット
  • <
  • >

クロークチケット 41~60番【20個入り】

  • 表示内容
    41~60番
  • 質量(g)
    355.200
  • 材質1
    番号札:再生PS
  • 材質2
    クリップ:ABS
  • 穴径
    φ4mm
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4970115563638
101-3853
青
1パック

20個入り

4970115563669
101-3865
緑
1パック

20個入り

4970115563645
101-3860
赤
1パック

20個入り

4970115563676
101-3864
白
1パック

20個入り

4970115563652
101-3866
黄
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841円
( 3,125円 )
5日目
2,841円
( 3,125円 )
5日目
2,841円
( 3,125円 )
1日目
2,841円
( 3,125円 )
5日目
2,841円
( 3,125円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
【材質】
・番号札:再生PS
・クリップ:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロークチケット 41~60番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロークチケット 41~60番
クロークチケット 21~40番
クロークチケット 81~100番
クロークチケット 61~80番
番号札 大 番号入り51~75
番号札 大 番号入り76~100
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格2,841円2,742円2,841円2,841円1,361円1,361円
通常出荷日1日目〜5日目5日目5日目4日目〜5日目
表示内容41~60番21~40番81~100番61~80番--
質量(g)355.200355.200355.200355.200--
材質1番号札:再生PS番号札:再生PS番号札:再生PS番号札:再生PS--
材質2クリップ:ABSクリップ:ABSクリップ:ABSクリップ:ABS--
穴径φ4mmφ4mmφ4mmφ4mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト