17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 折込式六角棒レンチセット BE-9777B
  • バーコ 折込式六角棒レンチセット

バーコ 折込式六角棒レンチセット

通常単価(税別)
3,958円
税込単価
4,354円
通常出荷日:2日目

【特長】・出し入れしやすい7本セットです。・ワンプッシュで六角棒が飛び出てくるので取り出しやすいです。...

詳細を確認
  • JANコード
    7314150188734
  • 質量(g)
    290.000
  • トラスココード
    813-2015
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

BE-9777B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE-9777Bの仕様・寸法情報

JANコード
7314150188734
質量(g)
290.000
トラスココード
813-2015
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE-9777B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,958円
( 4,354円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすい7本セットです。
・ワンプッシュで六角棒が飛び出てくるので取り出しやすいです。
・ハンドル部分に滑り止めが付いているのでトルクが上手く伝わります。
・270°の範囲で使用可能です。
【用途】
・全てのユーザー様に。
【商品仕様】
・六角棒 2.5MM 3MM 4MM 5MM 6MM 8MM 10MM 各1本
・JANコード:7314150188734
・トラスココード:813-2015
・単品単位数量:1個
・質量:290g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 折込式六角棒レンチセットの型番BE-9777Bのページです。 型番BE-9777Bに関する仕様情報を記載しております。
バーコ 折込式六角棒レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 折込式六角棒レンチセット
ステンレス製六角棒レンチ
リング式六角棒レンチセット
リング式六角棒レンチセット
ナイフ式六角棒レンチセット
スライド式六角棒レンチセット
メーカーバーコバーコ旭金属工業旭金属工業旭金属工業PBスイスツールズ
通常価格3,958円531円 -1,226円 -1,366円2,862円22,151円
通常出荷日2日目2日目〜6日目6日目6日目1日目
JANコード7314150188734-----
質量(g)290.000-----
トラスココード813-2015-----
材質1特殊工具鋼ステンレス鋼(AISI 420)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました