17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ ビーバー80・100脚組

通常単価(税別)
11,734円
税込単価
12,907円
通常出荷日:6日目

【用途】・ねじ切り機用の脚。【商品仕様】・適合機種:ビーバー80・100シリーズ・JANコード:499...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756175806
  • トラスココード
    852-0518
  • 質量(g)
    5380.000

型番:

BE906
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE906の仕様・寸法情報

JANコード
4991756175806
トラスココード
852-0518
質量(g)
5380.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BE906
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,734円
( 12,907円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ねじ切り機用の脚。
【商品仕様】
・適合機種:ビーバー80・100シリーズ
・JANコード:4991756175806
・トラスココード:852-0518
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ビーバー80・100脚組の型番BE906のページです。 型番BE906に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ビーバー80・100脚組のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました