17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバー BE-8925S

バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバー

通常単価(税別)
2,786円
税込単価
3,065円
通常出荷日:19日目

【特長】・人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。・全面焼入れ、歯先はブラック...

詳細を確認

    型番:

    BE-8925S
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BE-8925Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BE-8925S
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,786円
    ( 3,065円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。
    ・全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。
    ・2002年グッドデザイン賞受賞品です。
    【用途】
    ・トルクスねじの締め緩め
    【商品仕様】
    ・T-25X125mm全長247mm
    ・1000V絶縁仕様
    ・JANコード:7314151839109
    ・トラスココード:813-1522
    ・質量:60g
    【材質/仕上】
    ・スウェーデン特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバーの型番BE-8925Sのページです。 型番BE-8925Sに関する仕様情報を記載しております。
    バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバー
    バーコ エルゴ絶縁トルクスドライバー
    絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー
    絶縁ドライバー(TZDシリーズ)
    絶縁ドライバー
    絶縁ドライバーセット TZD-10S
    メーカーバーコバーコFELOトラスコ中山マーベルトラスコ中山
    通常価格2,786円3,068円2,528円 -1,035円 -1,313円11,520円
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目〜9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました