ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バーコ エルゴポジドライブドライバー

バーコ エルゴポジドライブドライバー BE-8820L
通常単価(税別)
4,173円
税込単価
4,590円
通常出荷日:19日目

【特長】・人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。・全面焼入れ、歯先はブラック...

詳細を確認

型番:

BE-8820L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE-8820Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BE-8820L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,173円
( 4,590円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。
・全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。
・2002年グッドデザイン賞受賞品です。
【用途】
・ポジドライブねじの締め緩め
【商品仕様】
・PZ-2X200mm全長:322mm
・バーコ エルゴポジドライブドライバー
・JANコード:7314151838737
・トラスココード:813-1512
・質量:85g
【材質/仕上】
・スウェーデン特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ エルゴポジドライブドライバーの型番BE-8820Lのページです。 型番BE-8820Lに関する仕様情報を記載しております。
バーコ エルゴポジドライブドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ エルゴポジドライブドライバー
バーコ ナットドライバー
バーコ ナットドライバー
バーコ フレックスナットドライバー
ペタドラ L型オフセットドライバー No.TD-61
フリーターンボールグリップドライバー No.220F
メーカーバーコバーコバーコバーコベッセルベッセル
通常価格4,173円4,936円6,092円5,232円665円813円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました