ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エルゴ【8個入り】

エルゴ BE-8572
  • エルゴ
通常単価(税別)
12,983
税込単価
14,281
通常出荷日:19日目

【特長】・エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。 ・ブレード長100mmです。・ナイ...

詳細を確認

型番:

BE-8572
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

BE-8572の仕様・寸法情報

JANコード
7314150244669
トラスココード
813-2507
重量(g)
485.000
材質1
特殊工具鋼
セット内容(点)
8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BE-8572
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,983
( 14,281 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴハンドルに交換可能なブレードで作業が楽になります。
・ブレード長100mmです。
・ナイロン袋に収納でき、ベルトループに付けることができます。
・エルゴグリップ採用によりけがの防止や、腱鞘炎の防止になります。
【用途】
・すべての作業者の方に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルゴの型番BE-8572のページです。 型番BE-8572に関する仕様情報を記載しております。
エルゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ
ドライバーセット プラス マイナス
エルゴ・ボールポイントドライバー
エルゴ・マイナスドライバー
エルゴ・トルクス(R)ドライバー
TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコトラスコ中山
通常価格12,98310,4244,1642,8042,735 -855 -
通常出荷日19日目1日目3日目1日目5日目1日目〜
JANコード7314150244669-7314150027705---
トラスココード813-2507128-7044498-1031128-6498--
重量(g)485.000450250.000 / 304101--
材質1特殊工具鋼-軸:特殊鋼-特殊鋼-
セット内容(点)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました