ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バーコ ナットドライバー

バーコ ナットドライバー BE-7809
通常単価(税別)
4,936円
税込単価
5,430円
通常出荷日:19日目

【特長】・六角ナットの着脱に便利な深穴ソケットを採用しています。・丸断面の特長を生かしたどの方向から握...

詳細を確認

型番:

BE-7809
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BE-7809の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BE-7809
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,936円
( 5,430円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ナットの着脱に便利な深穴ソケットを採用しています。
・丸断面の特長を生かしたどの方向から握っても抵抗なくフィットするように設計されたエルゴグリップを採用しています。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・ソケット対辺9ミリ
・軸長125ミリ
・JANコード:7314151838959
・トラスココード:813-1481
・質量:95g
【材質/仕上】
・スウェーデン特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ ナットドライバーの型番BE-7809のページです。 型番BE-7809に関する仕様情報を記載しております。
バーコ ナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ ナットドライバー
バーコ ナットドライバー
ナットドライバー
バーコ フレックスナットドライバー
ESDナットドライバー
バーコ エルゴポジドライブドライバー
メーカーバーコバーコシグネットバーコPBスイスツールズバーコ
通常価格4,936円6,092円1,025円 -5,232円2,607円 -4,173円
通常出荷日19日目19日目4日目19日目1日目〜19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました