ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バーコ フレックスナットドライバー

バーコ フレックスナットドライバー BE-7606
通常単価(税別)
5,232
税込単価
5,755
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・フレックスナットドライバー・JANコード:7314151839017・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

BE-7606
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BE-7606の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BE-7606
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,232
( 5,755 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレックスナットドライバー
・JANコード:7314151839017
・トラスココード:857-2403
・質量:126g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ フレックスナットドライバーの型番BE-7606のページです。 型番BE-7606に関する仕様情報を記載しております。
バーコ フレックスナットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ フレックスナットドライバー
フレックスナットドライバー
バーコ ナットドライバー
バーコ ナットドライバー
フレックスナットドライバー FND
バーコ エルゴポジドライブドライバー
メーカーバーコスエカゲツールバーコバーコスエカゲツールバーコ
通常価格5,2324,5524,9366,0923,636 -4,173
通常出荷日19日目6日目19日目19日目1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました