ツール用品技術窓口

NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具 BDS-100P
  • NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具

NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円
通常出荷日:9日目

【特長】・D型刃30°刃先 BD-1800刃、BD-2000刃をワンピッチづつ折って使うための刃折具で...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3803
  • JANコード
    4904011011597
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    PP(ポリプロピレン)製

ご注意

  • 専用刃折具BDS-100Pで折り取ってご使用ください。
  • 専用刃折具BDS-100Pで折り取ってご使用ください。

型番:

BDS-100P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDS-100Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3803
JANコード
4904011011597
質量(g)
7.000
材質1
PP(ポリプロピレン)製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDS-100P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D型刃30°刃先 BD-1800刃、BD-2000刃をワンピッチづつ折って使うための刃折具です。
【用途】
・BD-1800刃、BD-2000刃用刃折具。
【商品仕様】
・BD型刃専用
・NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具
・JANコード:4904011011597
・トラスココード:853-3803
・質量:7g
【材質/仕上】
・PP(ポリプロピレン)製

ご注意

  • 専用刃折具BDS-100Pで折り取ってご使用ください。
  • 専用刃折具BDS-100Pで折り取ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具の型番BDS-100Pのページです。 型番BDS-100Pに関する仕様情報を記載しております。
NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
NT 刃先処理器
NT 刃先処理器
A型カッター替刃 BA1P
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格442円818円692円2,781円817円468円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
トラスココード853-3803853-3828853-3821853-3800853-3895208-1154
JANコード490401101159749040110153734904011015366490401101152849040110115804904011014215
質量(g)7.0004.0004.00013469.00032.400
材質1PP(ポリプロピレン)製刃:ハイカーボンステンレス刃:ハイカーボンステンレス本体:アルミダイキャスト製本体:ABS樹脂合金工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました