17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NT 刃先処理器 BD-2P
  • NT 刃先処理器

NT 刃先処理器

通常単価(税別)
2,781円
税込単価
3,059円
通常出荷日:9日目

【特長】・刃を折り取り保管できる刃先処理器です。・携帯に便利なベルトクリップ付きです。【用途】・ほぼ全...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3800
  • JANコード
    4904011011528
  • 質量(g)
    134
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト製

型番:

BD-2P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD-2Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3800
JANコード
4904011011528
質量(g)
134
材質1
本体:アルミダイキャスト製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD-2P
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,781円
( 3,059円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃を折り取り保管できる刃先処理器です。
・携帯に便利なベルトクリップ付きです。
【用途】
・ほぼ全てのカッターを使用した作業に適します
【商品仕様】
・軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
・JANコード:4904011011528
・トラスココード:853-3800
・質量:134g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイキャスト製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT 刃先処理器の型番BD-2Pのページです。 型番BD-2Pに関する仕様情報を記載しております。
NT 刃先処理器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT 刃先処理器
NT 刃先処理器
NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具
NT カッティングマット
NT カッター+ミニカッティングマットセット ブルー
NT カッター+ミニカッティングマットセット ピンク
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格2,781円817円442円9,189円806円806円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード853-3800853-3895853-3803853-3846853-3973853-3974
JANコード490401101152849040110115804904011011597490401101378249040110148404904011014833
質量(g)13469.0007.0001610.00050.00050.000
材質1本体:アルミダイキャスト製本体:ABS樹脂PP(ポリプロピレン)製オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)、マット:オレフィン系樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました