ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
・治具の交換が簡単です。
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。
【商品仕様】
・適用パイプ(mm):19.05φ
・ベンディングダイ(標準型)
・トラスココード:852-2947
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・真鍮


泉精器製作所
油圧パイプベンダー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~