ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴乾燥機 BD-15S
  • 長靴乾燥機

長靴乾燥機

通常単価(税別)
1,650,233円
税込単価
1,815,256円
通常出荷日:18日目

【特長】・運転開始時刻、乾燥時間の設定ができます。・サイズに応じて長靴のセットが調整できます。・収納部...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1880
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    1980
  • 質量(g)
    325000.0
  • トラスココード
    105-8357
  • 材質1
    本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
  • 材質2
    長靴収納部:ステンレス製
  • 消費電力(kW)
    0.6
  • 電源(V)
    100

ご注意

  • ヒーター機能はありません。
  • 据付費・運賃別途
  • ヒーター機能はありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BD-15S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD-15Sの仕様・寸法情報

間口(mm)
1880
奥行(mm)
570
高さ(mm)
1980
質量(g)
325000.0
トラスココード
105-8357
材質1
本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
材質2
長靴収納部:ステンレス製
消費電力(kW)
0.6
電源(V)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD-15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650,233円
( 1,815,256円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転開始時刻、乾燥時間の設定ができます。
・サイズに応じて長靴のセットが調整できます。
・収納部はステンレス製で衛生的です。
・飽和空気の完全換気で、匂いや湿気を追放します。
・長靴の外側と内側を同時に洗浄しても、短時間で乾燥できます。
【用途】
・洗った長靴内の水分除去、乾燥に。
・カビや雑菌の発生の抑制に。
【材質】
・本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
・長靴収納部:ステンレス製

ご注意

  • ヒーター機能はありません。
  • 据付費・運賃別途
  • ヒーター機能はありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長靴乾燥機の型番BD-15Sのページです。 型番BD-15Sに関する仕様情報を記載しております。
長靴乾燥機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長靴乾燥機
無水エタノールIP 400ml
汚物の処理キット 1セット
電気式 食器消毒保管庫(両面式)H202E
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
除菌ワイパーPlus
メーカー三共空調健栄製薬サラヤタニコーシンガー(宇都宮製作)橋本クロス
通常価格1,650,233円1,183円1,116円402,677円 -7,025円4,179円 -
通常出荷日18日目9日目1日目19日目1日目4日目
間口(mm)188074----
奥行(mm)5707427550--
高さ(mm)1980184223---
質量(g)325000.0-----
トラスココード105-8357-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました