17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルコリーナ ベンディングダイ 15.88Φ BD1588

エルコリーナ ベンディングダイ 15.88Φ

通常単価(税別)
26,407
税込単価
29,048
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。・治具の交換が簡単です。・コンパクトな設計で大...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2943
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    真鍮

型番:

BD1588
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BD1588の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2943
質量(g)
500
材質1
真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD1588
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,407
( 29,048 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
・治具の交換が簡単です。
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。
【商品仕様】
・適用パイプ(mm):15.88φ
・ベンディングダイ(標準型)
・トラスココード:852-2943
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・真鍮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルコリーナ ベンディングダイ 15.88Φの型番BD1588のページです。 型番BD1588に関する仕様情報を記載しております。
エルコリーナ ベンディングダイ 15.88Φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルコリーナ ベンディングダイ 15.88Φ
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
エルコリーナ ベンディングダイ 27.2Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 12.7Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 25.4Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 19.05Φ
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格26,40737,87136,74626,40736,74630,368
通常出荷日19日目5日目6日目19日目4日目4日目
トラスココード852-2943852-2960852-2954852-2939852-2952852-2947
質量(g)500900800500800500
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました