ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 40#

MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 40# BD100M10Z-40
通常単価(税別)
1,011円
税込単価
1,112円
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。【用途】・鉄、ステンレ...

詳細を確認

型番:

BD100M10Z-40
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BD100M10Z-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BD100M10Z-40
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011円
( 1,112円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨
・溶接ビード取り
・塗料及びサビ落とし
・バリ取り、面取り
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):40
・穴径(mm):M10
・羽根長さ(mm):19.5
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):72
・砥粒:ジルコニア
・砥粒:ジルコニア
・使用工具:100mm電動ディスクグラインダー
・トラスココード:852-4929
・質量:89g
【材質/仕上】
・研磨布:ジルコニア砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 40#の型番BD100M10Z-40のページです。 型番BD100M10Z-40に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 40#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 40#
MURAKO ブロックディスクA 外径100Φ M10穴 40#
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 60#
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 120#
MURAKO ブロックディスクZ 外径100Φ M10穴 80#
MURAKO レッズ外径100ΦM10穴40#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格1,011円968円1,011円1,011円1,011円1,216円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました