17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm BD013N.145-12

コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm

通常単価(税別)
3,573
税込単価
3,930
通常出荷日:9日目

【特長】・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。・ノロ(モルタル)の付いたナットにもはめ合わせのし...

詳細を確認

    型番:

    BD013N.145-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BD013N.145-12の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BD013N.145-12
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,573
    ( 3,930 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
    ・ノロ(モルタル)の付いたナットにもはめ合わせのしやすいサーフェイス開口です。
    ・軽量設計です。

    【商品仕様】
    ・電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm12mm
    ・JANコード:4991644648993
    ・トラスココード:812-1622
    ・質量:95g
    【材質/仕上】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mmの型番BD013N.145-12のページです。 型番BD013N.145-12に関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)
    タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)
    ピーコン用 刃付ソケット EPC-□
    ピーコン用 刃付インパクトソケット EPP-□
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TJMデザインタジマツールKOKEN 山下工業研究所ミトロイミトロイ
    通常価格3,5732,0882,7902,2952,2952,932
    通常出荷日9日目9日目6日目2日目6日目6日目

    仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました