17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 12mm BD011SN-12

コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 12mm

通常単価(税別)
4,178
税込単価
4,596
通常出荷日:9日目

【特長】・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。・作業性の良い12角開口です。・軽量設計です。・障...

詳細を確認

    型番:

    BD011SN-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BD011SN-12の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BD011SN-12
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,178
    ( 4,596 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
    ・作業性の良い12角開口です。
    ・軽量設計です。
    ・障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りタイプです。

    【商品仕様】
    ・電動ドライバー用ユニバーサルソケット12mm
    ・JANコード:4991644649020
    ・トラスココード:812-1635
    ・質量:77g
    【材質/仕上】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 12mmの型番BD011SN-12のページです。 型番BD011SN-12に関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 12mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 12mm
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 10mm
    電動ドライバー用ソケット 12MM
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 17mm
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 13mm
    コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルソケット 21mm
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格4,1784,1781,3754,6344,4854,849
    通常出荷日9日目9日目5日目9日目9日目9日目

    ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました