17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用) BD003N-K

コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:9日目

【特長】・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。・小判型(クサビ)フォームタイ専用です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    BD003N-K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BD003N-Kの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BD003N-K
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,088
    ( 2,297 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
    ・小判型(クサビ)フォームタイ専用です。
    【商品仕様】
    ・電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)
    ・JANコード:4991644648955
    ・トラスココード:812-1627
    ・質量:61g
    【材質/仕上】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)の型番BD003N-Kのページです。 型番BD003N-Kに関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)
    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm
    電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)
    電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット
    充電式電動ドリル用フォームタイソケット 2BSF-85
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業TONE
    通常価格2,0882,2953,5731,5781,4591,283
    通常出荷日9日目2日目9日目1日目5日目5日目

    仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました