17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用) BD003N-I

コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)

通常単価(税別)
2,295
税込単価
2,525
通常出荷日:2日目

【特長】・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。・アイビーフォームタイ、小判型(クサビ)フォームタ...

詳細を確認

    型番:

    BD003N-I
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BD003N-Iの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BD003N-I
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,295
    ( 2,525 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
    ・アイビーフォームタイ、小判型(クサビ)フォームタイ両対応です。
    【商品仕様】
    ・電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)
    ・JANコード:4991644648962
    ・トラスココード:812-1626
    ・質量:95g
    【材質/仕上】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)の型番BD003N-Iのページです。 型番BD003N-Iに関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)
    コーケン 電動ドライバー用フォームタイソケット(クサビ専用)
    フォームタイ用ソケット "ストロック" アイビー・K型兼用
    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm
    電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)
    電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所ロブテックスKOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業
    通常価格2,2952,0881,2583,5731,5781,459
    通常出荷日2日目9日目2日目9日目1日目5日目

    仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました