ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |



【特長】
・「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
・用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
【用途】
・潤滑油用タンクに。
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板
【セット内容】
・3/4ボールバルブ、整流管、1/2ボールバルブ、エルボ、バレルニップル、ユニオン、給油口キャップ、AP口プラグ、予備口プラグ、油面計(ガード付)、スタンド(ボルト付)、ドレンプラグ、アンカーボルト

オーティ・マットー
潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

オーティ・マットー
潤滑油薄型タンク

大阪製罐
スチール製 オイルタンク25L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
0通常価格(税別):6,061円~

ダイライト
薬液タンクZ型(密閉型)
0通常価格(税別):50,888円~

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~