17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ボルトクリッパ替刃250 BCE0025

MCC ボルトクリッパ替刃250

通常単価(税別)
3,589
税込単価
3,948
通常出荷日:2日目

【特長】・BCA-250用替刃です。【商品仕様】・切断能力(mm)HRB80軟線:φ5・適合本体:BC...

詳細を確認

    型番:

    BCE0025
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BCE0025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BCE0025
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,589
    ( 3,948 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・BCA-250用替刃です。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:φ5
    ・適合本体:BCA-250
    ・切断能力(mm)HRC20:φ5
    ・JANコード:4989065111806
    ・トラスココード:811-2833
    ・質量:180g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ボルトクリッパ替刃250の型番BCE0025のページです。 型番BCE0025に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ボルトクリッパ替刃250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ボルトクリッパ替刃250
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 600
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 900
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 750
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 450
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格3,5896,35612,7439,3185,12114,673
    通常出荷日2日目1日目5日目5日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました