17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ センタードリル6mm BC-C6L

スエカゲ センタードリル6mm

通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウイニングボアーバイメタルカッター60MM以上用のセンタードリルです。・刃先径6ミリです。【...

詳細を確認

    型番:

    BC-C6L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BC-C6Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-C6L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,036円
    ( 1,140円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウイニングボアーバイメタルカッター60MM以上用のセンタードリルです。
    ・刃先径6ミリです。
    【用途】
    ・被削材:鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):6
    ・適合機種:BC-60以上
    ・全長(mm):75
    ・JANコード:4989530703345
    ・トラスココード:837-3801
    ・質量:14g
    【材質/仕上】
    ・ハイス鋼

    商品担当おすすめ

    • スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54 画像

      スエカゲツール

      スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54

      【特長】内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ センタードリル6mmの型番BC-C6Lのページです。 型番BC-C6Lに関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ センタードリル6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ センタードリル6mm
    DIAMOND センタードリル
    ダイヤモンド コアドリル センターピン
    皿取錐用センタードリル
    スエカゲ セパレートカッター27mm
    超硬深穴ホールソー用 センタードリル
    メーカースエカゲツールIKKロブテックスSK-11スエカゲツールボッシュ
    通常価格1,036円4,852円4,661円692円 -2,953円1,387円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目3日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました