17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT チェーンクリッパー 替刃 600mm BCC600P

HIT チェーンクリッパー 替刃 600mm

通常単価(税別)
9,443円
税込単価
10,387円
通常出荷日:6日目

【特長】・チェーンクリッパ BC600P用の替刃です。【商品仕様】・適合本体:BC600P・付属品:ボ...

詳細を確認

    型番:

    BCC600P
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BCC600Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BCC600P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,443円
    ( 10,387円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チェーンクリッパ BC600P用の替刃です。
    【商品仕様】
    ・適合本体:BC600P
    ・付属品:ボルト×2本、ナット×2個
    ・付属品:ボルト×2本、ナット×2個
    ・JANコード:4953830004808
    ・トラスココード:814-5731
    ・質量:1040g
    【材質/仕上】
    ・刃部:工具用特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT チェーンクリッパー 替刃 600mmの型番BCC600Pのページです。 型番BCC600Pに関する仕様情報を記載しております。
    HIT チェーンクリッパー 替刃 600mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT チェーンクリッパー 替刃 600mm
    HIT チェーンクリッパー 替刃 900mm
    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 600
    HIT チェーンクリッパ 1050用 替刃
    MCC ボルトクリッパ特製 600
    メーカーヒットヒットアーム産業MCCコーポレーションヒットMCCコーポレーション
    通常価格9,443円16,493円3,877円6,356円24,698円10,739円
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました