17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入) BCB-265

サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)【2個入り】

通常単価(税別)
746円
税込単価
821円
通常出荷日:9日目

【特長】・硬質表面加工処理により先端精度の均一化を保持しています。【用途】・幅の狭い場所での作業に最適...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842123715
  • トラスココード
    853-5738
  • 硬さ
    H
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

BCB-265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BCB-265の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123715
トラスココード
853-5738
硬さ
H
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCB-265
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質表面加工処理により先端精度の均一化を保持しています。
【用途】
・幅の狭い場所での作業に最適です。
【商品仕様】
・#2×65 1パック2本入り
・サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)
・JANコード:4906842123715
・トラスココード:853-5738
・質量:30g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)の型番BCB-265のページです。 型番BCB-265に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)
サンフラッグ シルバー段付ビット#2X150mm
サンフラッグ シルバー段付ビット#2X100mm
サンフラッグ シルバー段付ビット10本組#2X100mm
サンフラッグ 段付シルバービット#1X110mm
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X65mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格746円986円854円2,947円868円2,179円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212371549068421237394906842123722490684212309849068421237084906842122213
トラスココード853-5738853-5737853-5736853-5733853-5734853-5672
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました