17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ シルバー段付きビット2本組 #1×65 BCB-1-65

サンフラッグ シルバー段付きビット2本組 #1×65【2個入り】

通常単価(税別)
746円
税込単価
821円
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊表面加工により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。・ステンレスビス使用などの錆...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842123692
  • トラスココード
    853-5735

型番:

BCB-1-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BCB-1-65の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123692
トラスココード
853-5735

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCB-1-65
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面加工により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電・電動ドライバー用ビットとしてご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズ#1×65mm
・硬度H級
・磁力付
・シルバー仕上げ
・JANコード:4906842123692
・トラスココード:853-5735
・質量:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ シルバー段付きビット2本組 #1×65の型番BCB-1-65のページです。 型番BCB-1-65に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ シルバー段付きビット2本組 #1×65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ シルバー段付きビット2本組 #1×65
サンフラッグ シルバー段付ビット10本組#2X65mm
サンフラッグ シルバー段付ビット#2X65mm (2本入)
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X65
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mm
サンフラッグ 両頭シルバービット#1X65
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格746円2,435円746円2,086円1,352円692円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212369249068421231114906842123715490684212302949068421238144906842123500
トラスココード853-5735853-5798853-5738853-5649853-5666853-5654

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました