17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mm BC750BH

HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mm

通常単価(税別)
18,515円
税込単価
20,367円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。・据え置き時は、ぐらつきが少...

詳細を確認

    ご注意

    • グリップが固定されない状態で使用しないで下さい。

    型番:

    BC750BH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BC750BHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC750BH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,515円
    ( 20,367円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。
    ・据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。
    ・折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。
    ・グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。
    ・従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。
    ・特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
    【用途】
    ・あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:φ13
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:φ9
    ・全長(mm):780
    ・適合替刃:BCC750
    ・JANコード:4953830004358
    ・トラスココード:814-6136
    ・質量:4.6kg
    【材質/仕上】
    ・刃部:工具用特殊鋼

    ご注意

    • グリップが固定されない状態で使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mmの型番BC750BHのページです。 型番BC750BHに関する仕様情報を記載しております。
    HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIT ボルトクリッパ ツイストハンドル 750mm
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 750
    HIT 鋼線クリッパ レッド BC750H
    HIT チェーンクリッパー 替刃 600mm
    HIT チェーンクリッパー 替刃 900mm
    メーカーヒットMCCコーポレーションMCCコーポレーションヒットヒットヒット
    通常価格18,515円14,673円9,318円15,904円9,443円16,493円
    通常出荷日6日目1日目5日目4日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました