ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

YUKO フレックスホーン#SC60 SC60

YUKO フレックスホーン#SC60 SC60 BC-67.0-SC60
通常単価(税別)
12,220円
税込単価
13,442円
通常出荷日:6日目

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。・足がナイ...

詳細を確認
  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

型番:

BC-67.0-SC60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-67.0-SC60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-67.0-SC60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,220円
( 13,442円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・適用内径(mm):φ64.0~67.0
・砥粒部長さ(mm):76
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):φ6.3
・シャフト径(mm):φ6.3
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1470rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:852-9878
・質量:210g
【材質/仕上】
・砥粒:シリコンカーバイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#SC60 SC60の型番BC-67.0-SC60のページです。 型番BC-67.0-SC60に関する仕様情報を記載しております。
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
YUKO フレックスホーン#SC60 SC60
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格12,220円6,099円48,387円56,299円34,386円52,292円
通常出荷日6日目6日目19日目19日目14日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました