ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TOPOET(トポエ)

TOPOET(トポエ) BC-307-100-0
通常単価(税別)
107,306円
税込単価
118,037円
通常出荷日:4日目

【特長】・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッドを使用しています。【用途...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BC-307-100-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-307-100-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
トラスココード
781-6235
JANコード
4904771105567
質量(g)
25000
材質1
脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装
材質2
座面:リサイクルウッド材(人工木)
材質3
補強剤:スチールにアクリル焼付塗装
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-307-100-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,306円
( 118,037円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材の風合いを持ちながら、耐久性・耐候性などに優れたリサイクルウッドを使用しています。
【用途】
・ベンチに。
【材質】
・脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装
・座面:リサイクルウッド材(人工木)
・補強剤:スチールにアクリル焼付塗装

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOPOET(トポエ)の型番BC-307-100-0のページです。 型番BC-307-100-0に関する仕様情報を記載しております。
TOPOET(トポエ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOPOET(トポエ)
テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青
テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑
アルミ製ベンチ 背付
ガーデン フィジーアームチェア
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格107,306円39,695円43,503円39,109円52,317円22,580円
通常出荷日4日目2日目5日目5日目8日目9日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-
トラスココード781-6235781-6146781-6162781-6154781-6286163-0853
JANコード4904771105567490477138963949047713897384904771389714--
質量(g)25000153001740017400101003200.0
材質1脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装アルミポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました