17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BC250 ボトルカップコンプリート

通常単価(税別)
27,663
税込単価
30,429
通常出荷日:4日目

【特長】・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。【用途】・対応機種:7009S...

詳細を確認

型番:

BC250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC250の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
250
サイズ(mm)
100(奥行)×100(幅)×107(高さ)
その他
オプション
詳細タイプ
ボトルカップコンプリート
トラスココード
102-7402
JANコード
4580255601345
質量(g)
500.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,663
( 30,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
【用途】
・対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BC250 ボトルカップコンプリートの型番BC250のページです。 型番BC250に関する仕様情報を記載しております。
BC250 ボトルカップコンプリートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BC250 ボトルカップコンプリート
ラボラトリーブレンダー
粉砕機ワーリング エキストリームミル
粉砕機ワーリング エキストリームミル 専用容器
E8470 500MLガラス容器
WARING MC-3 260mLステンレス容器
メーカーWARINGWARINGWARINGWARINGWARINGWARING
通常価格27,663553,685205,02357,10966,94671,053
通常出荷日4日目1日目4日目4日目5日目5日目
商品タイプその他---その他-
容量(ml)250-----
サイズ(mm)100(奥行)×100(幅)×107(高さ)---100(奥行)×100(幅)×157(高さ)-
その他オプション---オプション-
詳細タイプボトルカップコンプリート---ガラス容器-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト