ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60 BC-25.4-AO60
通常単価(税別)
6,913円
税込単価
7,604円
通常出荷日:6日目

【特長】・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。・足がナイ...

詳細を確認

型番:

BC-25.4-AO60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-25.4-AO60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-25.4-AO60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,913円
( 7,604円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・製作された各種機器、部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
・チューブ、配管の内面研掃、錆落とし
・内燃エンジンをはじめ、各種油圧、空圧シリンダーの内面研掃、仕上げ。
・キー溝などの面取り、エッジ部R出し、ハメ合い調整など
【商品仕様】
・適用内径(mm):φ24.0~27.0
・砥粒部長さ(mm):76
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):φ5.6
・シャフト径(mm):φ5.6
・使用工具:電気ドリル、エアドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動させて使用
・湿式使用:研削液は、水溶性研削液(ソリューブタイプ)又はホーニングオイルなどを使用
・トラスココード:774-4943
・質量:75g
【材質/仕上】
・砥粒:アルミオキサイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YUKO フレックスホーン#AO60 AO60の型番BC-25.4-AO60のページです。 型番BC-25.4-AO60に関する仕様情報を記載しております。
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
YUKO フレックスホーン#AO60 AO60
メーカーユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格6,913円4,649円8,502円73,479円12,217円9,529円
通常出荷日6日目19日目6日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました