17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット
通常単価(税別)
1,5707,144
税込単価
1,7277,858
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・先端径:Φ0.9・JANコード:4571130853720・トラスココード:852-7201・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):0.9・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):4・最高使用回転数(rpm):80000
4個
・先端径:Φ1.6・JANコード:4571130853768・トラスココード:852-7205・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):1.6・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):5・最高使用回転数(rpm):80000
1個
・先端径:Φ2.3・JANコード:4571130854086・トラスココード:852-7250・質量:4g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.3・形状:ファインクロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):5・最高使用回転数(rpm):80000
1個
・先端径:Φ2.3・JANコード:4571130854444・トラスココード:852-7270・質量:5g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.3・形状:スパイラルカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):44.5・幅(mm):15・最高使用回転数(rpm):70000・角度(°):6
1個
・角度(°):20・先端径:Φ6・JANコード:4571130854574・トラスココード:852-7280・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6・形状:クロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):51.5・幅(mm):13・最高使用回転数(rpm):30000
1個
・先端径:Φ6・JANコード:4571130854642・トラスココード:852-7289・質量:9g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6・形状:ファインクロスカット・軸径(mm):2.34・全長(mm):52.0・幅(mm):14・最高使用回転数(rpm):30000
1個
・外径(mm):0.9・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):44.5・最高使用回転数(rpm):80000・先端径:Φ0.9・トラスココード:852-7296
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅・質量:5g・幅(mm):3.6
1個
・JANコード:4571130854895・トラスココード:852-7305・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):2.4・形状:クロスカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):38.0・幅(mm):11・最高使用回転数(rpm):70000・先端径:Φ2.4
1個
・角度(°):15・先端径:Φ4.8・JANコード:4571130855205・トラスココード:852-7316・質量:7g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):4.8・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):40.0・幅(mm):13・最高使用回転数(rpm):30000
1個
・先端径:Φ3・JANコード:4571130855403・トラスココード:852-7332・質量:6g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):3・形状:スパイラルカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):38.5・幅(mm):6.5・最高使用回転数(rpm):50000
1個
・先端径:Φ6.4・JANコード:4571130855571・トラスココード:852-7344・質量:8g
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
・外径(mm):6.4・形状:クロスカット・軸径(mm):3.0・全長(mm):42.0・幅(mm):9.5・最高使用回転数(rpm):30000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
1日目
1,650
( 1,815 )
4日目
3,928
( 4,321 )
5日目
3,815
( 4,197 )
5日目
5,160
( 5,676 )
9日目
7,144
( 7,858 )
8日目
2,307
( 2,538 )
1日目
2,919
( 3,211 )
1日目
5,606
( 6,167 )
5日目
2,796
( 3,076 )
1日目
4,922
( 5,414 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

BC2001【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):0.9
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):44.5
・幅(mm):3.6
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ0.9
・トラスココード:852-7296
・質量:5g
BC1106【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):1.6
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):5
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ1.6
・JANコード:4571130853768
・トラスココード:852-7205
・質量:4g
BC2034【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.4
・形状:クロスカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):38.0
・幅(mm):11
・最高使用回転数(rpm):70000
・先端径:Φ2.4
・JANコード:4571130854895
・トラスココード:852-7305
・質量:7g
BC1375【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.3
・形状:ファインクロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):5
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ2.3
・JANコード:4571130854086
・トラスココード:852-7250
・質量:4g
BC1531【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):2.3
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):15
・最高使用回転数(rpm):70000
・角度(°):6
・先端径:Φ2.3
・JANコード:4571130854444
・トラスココード:852-7270
・質量:5g
BC2143【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):4.8
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):40.0
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・角度(°):15
・先端径:Φ4.8
・JANコード:4571130855205
・トラスココード:852-7316
・質量:7g
BC1102【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):0.9
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.5
・幅(mm):4
・最高使用回転数(rpm):80000
・先端径:Φ0.9
・JANコード:4571130853720
・トラスココード:852-7201
・質量:4g
BC1572【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:クロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):51.5
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・角度(°):20
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130854574
・トラスココード:852-7280
・質量:7g
BC2222【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):3
・形状:スパイラルカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):38.5
・幅(mm):6.5
・最高使用回転数(rpm):50000
・先端径:Φ3
・JANコード:4571130855403
・トラスココード:852-7332
・質量:6g
BC2312【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6.4
・形状:クロスカット
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):42.0
・幅(mm):9.5
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6.4
・JANコード:4571130855571
・トラスココード:852-7344
・質量:8g
BC1603【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):6
・形状:ファインクロスカット
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):52.0
・幅(mm):14
・最高使用回転数(rpm):30000
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130854642
・トラスココード:852-7289
・質量:9g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット/クロスカット/ファインクロスカット
超硬カッター(ファインクロスカット)
超硬カッター(スパイラルカット)
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4
ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ4
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4
メーカーミニターアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンミニターミニターミニター
通常価格1,570-2,8001,200 -4,6057,1635,047
通常出荷日1日目〜7日目7日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト