17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)

通常単価(税別)
2,143円
税込単価
2,357円
通常出荷日:5日目

【特長】・布帽子感覚で手軽に着用出来るDICの軽作業帽「BC1」・常に快適に着用していただくために採用...

詳細を確認

型番:

BC-1-LB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番カラー材質重量内装サイズ
BC-1-LBライトブルーポリエチレン約180g52~60cm

外形図

ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し) 外形図

BC-1-LBの仕様・寸法情報

商品タイプ
野球帽タイプ
色
ブルー
材質
ポリエチレン樹脂
透明バイザー
無
シールド面・スライダー面
無
通気孔
有
衝撃吸収ライナー(KP)
無
トラスココード
853-7302
帽体色
ライトブルー
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-1-LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,143円
( 2,357円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布帽子感覚で手軽に着用出来るDICの軽作業帽「BC1」
・常に快適に着用していただくために採用されたベンチレーションシステム
・キャップ内の通気性に優れ、着用時のムレを防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)の型番BC-1-LBのページです。 型番BC-1-LBに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)
DIC MP型ヘルメット KP付き 白
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
DIC SYA-WV型ヘルメット 赤
DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,143円3,594円7,540円3,842円7,093円4,717円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目7日目1日目
商品タイプ野球帽タイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
色ブルーホワイトホワイトレッドホワイトホワイト
材質ポリエチレン樹脂FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー無無無無有有
シールド面・スライダー面無無有無有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました