ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110

スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110 BC-110
通常単価(税別)
19,58218,618
税込単価
21,54020,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。・14MMから35MMまでは、六...

詳細を確認

型番:

BC-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
110
シャンク径・MT No
13mm
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
単品/セット
単品
シャンクタイプ詳細
三面取
JANコード
4989530703291
トラスココード
837-3788
質量(g)
598.000
材質1
刃先:コバルトバイメタル鋼M42
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BC-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,58218,618
( 20,480 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
・14MMから35MMまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
・センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
【用途】
・被削材:鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
【商品仕様】
・刃径(mm):110
・シャンク径(mm):13
・有効長(mm):35
・有効長(mm):35
・JANコード:4989530703291
・トラスココード:837-3788
・質量:598g
【材質/仕上】
・刃先:コバルトバイメタル鋼M42

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110の型番BC-110のページです。 型番BC-110に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
DIAMOND 三点式ビット 110mm
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールトラスコ中山IKKハウスビーエム
通常価格19,58217,88114,2491,815 -37,54621,888 -
通常出荷日6日目6日目5日目1日目〜3日目4日目〜
商品タイプホールソー--ホールソーコアドリルホールソー
外径(mm)110-----
シャンク径・MT No13mm----13
工具材質コバルトハイス--コバルトハイス--
シャンクタイプストレートシャンク-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト