17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

BC-0990
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BC-0990の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-0990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,040円
( 19,844円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質材も切れるボルトクリッパです。
【用途】
・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
【商品仕様】
・全長(mm):925
・適合替刃:BCE0990
・切断能力(mm)80HRB以下:φ16
・切断能力(mm)20HRC以下:φ13
・切断能力(mm)31HRC以下:φ12
・切断能力(mm)40HRC以下:φ10
・JANコード:4989065100190
・トラスココード:811-2514
・質量:5900g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ボルトクリッパ特製 900の型番BC-0990のページです。 型番BC-0990に関する仕様情報を記載しております。
MCC ボルトクリッパ特製 900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ボルトクリッパ特製 900
MCC ボルトクリッパ特製替刃 900
MCC ボルトクリッパ特製 750
MCC ボルトクリッパ特製 600
MCC ボルトクリッパ特製 450
MCC ボルトクリッパ特製替刃 600
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格18,040円12,743円14,673円10,739円7,108円6,356円
通常出荷日6日目5日目1日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました