17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ボルトクリッパ特製 750 BC-0975

MCC ボルトクリッパ特製 750

通常単価(税別)
14,673円
税込単価
16,140円
通常出荷日:1日目

【特長】・硬質材も切れるボルトクリッパです。【用途】・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    BC-0975
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    商品仕様

    【型番:BC-0975】
    ・全長(mm):775
    ・適合替刃:BCE0975
    ・切断能力(mm)80HRB以下:Φ13
    ・切断能力(mm)20HRC以下:Φ11
    ・切断能力(mm)31HRC以下:Φ10
    ・切断能力(mm)40HRC以下:Φ9

    BC-0975の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-0975
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,673円
    ( 16,140円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質材も切れるボルトクリッパです。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):775
    ・適合替刃:BCE0975
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ13
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ11
    ・切断能力(mm)31HRC以下:φ10
    ・切断能力(mm)40HRC以下:φ9
    ・JANコード:4989065100183
    ・トラスココード:811-2513
    ・質量:3850g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ボルトクリッパ特製 750の型番BC-0975のページです。 型番BC-0975に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ボルトクリッパ特製 750のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ボルトクリッパ特製 750
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 750
    MCC ボルトクリッパ特製 900
    MCC ボルトクリッパ特製 600
    MCC ボルトクリッパ特製 450
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 900
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格14,673円9,318円18,040円10,739円7,108円12,743円
    通常出荷日1日目5日目6日目4日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました