ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シブヤ ブルービット250mm

シブヤ ブルービット250mm BB250
通常単価(税別)
114,859
税込単価
126,345
通常出荷日:5日目

【特長】・4面スパナがかりです。・100mm以上のサイズは鉄筋のカミ込み時に有効なカントレセグメントを...

詳細を確認

型番:

BB250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB250の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BB250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,859
( 126,345 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面スパナがかりです。
・100mm以上のサイズは鉄筋のカミ込み時に有効なカントレセグメントを採用しています。
【用途】
・鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
【商品仕様】
・外径(mm):250
・適合機種:TS-252
・有効長350mm
・取付ネジ:Aロット
・JANコード:00418744
・トラスココード:584-3731
・質量:7.07kg
【材質/仕上】
・刃部:ダイヤモンドセグメント
・ボディ:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ ブルービット250mmの型番BB250のページです。 型番BB250に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ ブルービット250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ ブルービット250mm
シブヤ ブルービット210mm
シブヤ ブルービット260mm
シブヤ ブルービット230mm
シブヤ ブルービット200mm
シブヤ ライトビット180mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格114,85994,321123,987105,73181,38976,826
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト