17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ BB-210H

BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ

通常単価(税別)
49,306円
税込単価
54,237円
通常出荷日:4日目

【特長】・電源が確保できない現場では電動ドライバーで作業が可能です・100V電源、充電式電動ドライバー...

詳細を確認

    ご注意

    • 充電式電動ドライバーをご使用場合14.4V以上、2400回転以上のドライバーをご使用下さい。

    型番:

    BB-210H
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    商品仕様

    【型番:BB-210H】
    ・ステージ:2ステージ
    ・モーター:150W(2ポールモーター)
    ・排気量:25L/分・28L/分(50・60Hz)
    ・重量(kg):4.0
    ・吸気管径:5/16フレア(1/2-20UNF)
    ・真空計:0~-0.1Mpa
    ・電源(V):AC100V(50/60Hz)
    ・真空到達度:40ミクロン
    ・付属品:専用ケース、1/4フレア変換アダプター、真空ポンプオイル
    ・寸法L(mm):240
    ・寸法W(mm):88
    ・寸法H(mm):155

    BB-210Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BB-210H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,306円
    ( 54,237円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源が確保できない現場では電動ドライバーで作業が可能です
    ・100V電源、充電式電動ドライバーの2系統から動力供給が可能です
    ・超軽量真空ポンプです
    ・真空計付の為、真空度の計測が容易に可能です
    ・ルームエアコンの取付時に最適です
    【用途】
    ・ルームエアコンの取付工事に於ける真空引き作業

    ご注意

    • 充電式電動ドライバーをご使用場合14.4V以上、2400回転以上のドライバーをご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプの型番BB-210Hのページです。 型番BB-210Hに関する仕様情報を記載しております。
    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BBK ハイブリットマイクロ真空ポンプ
    BBK 真空ポンプオイル 1L
    BBK 真空ポンプオイル 4L
    真空ポンプケース
    タスコ 高性能ツーステージ真空ポンプ
    アサダ 真空ポンプ8CFM Eco
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業タスコタスコアサダ
    通常価格49,306円4,087円10,044円19,854円167,819円65,099円
    通常出荷日4日目6日目6日目4日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました